Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S110-IS16-1500

188X7346

Length [mm]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1500.0 mm
MaterialPU-FOAM
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S110 IS PN16 L1500 DP PUR
ModelS110-IS16-1500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoPU Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo35.5 Kilogram
Peso netto35.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.152 Cubic meter