MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS16-6000
188X6974
Length [mm]: 6000
188X6974
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 6000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET FOR S100 IS PN16 D200 RHS, |
| Model | S100-IS16-6000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 0.001 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 0.001 Kilogram |