MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS25-3000
188X6385
Length [mm]: 3000
188X6385
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S65 IS25 L3000 FEA DP MW |
| Model | S65-IS25-3000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 44.9 Kilogram |
| Peso netto | 44.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 3.76 Cubic meter |