Danfoss logo
PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000-product-details

PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS10-4000

188X6187

Length [mm]: 4000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]4000.0 mm
MaterialPU-FOAM
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS. JACK S62-63 IS/DS PN10 L4000 DP PUR
ModelS62-IS10-4000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoPU Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo55 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto55 Kilogram