Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1000

188X5318

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S43 IS16 L1000 FEA DP MW
ModelS43-IS16-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo22.5 Kilogram
Peso netto22.5 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1277.637 Liter