MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-DG16-1000
188X4081
Length [mm]: 1000
188X4081
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 1000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S21a-S22 DG16 L1000 FEA DP MW |
| Model | S21/S22-DG16-1000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 12.5 Kilogram |
| Peso netto | 12.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 492.2 Liter |