Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tipo 2

183B6005

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]60 kW
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro albero pompa [mm]
Direzione attacco primarioIn basso
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
Caratteristica
Valore
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2 AT
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0 PRO W
Tipo dimensione stazioneTipo 2
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.54 Kilogram
Peso netto10.04 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513262