EvoFlat 4.0 PRO W, 70 kW, Tipo 4
183B6003
EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
183B6003
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Ammortizzatore colpo di liquido | Optional |
| Approvazione | CE |
| Attuatore riscaldamento | Primary |
| Capacità ACS [kW] [Max] | 70 kW |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Circolazione ACS | Opzionale |
| Conduttività termica [W/mK] | 0.039 W/m-K |
| Conn. elettriche | 230V 50 Hz |
| Contains batteries | No |
| Controllo di zona | Prepared for water and energy meter |
| Descrizione | EvoFlat 4.0 PRO W4, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diametro albero pompa [mm] | Sì |
| Direzione attacco primario | In basso |
| Elenco sostanze candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Gruppo prodotti | Satelliti d'utenza |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | EvoFlat 4.0 PRO W4 |
| Materiale brasatura scambiatore ACS | Brazed copper |
| Materiale del coperchio | EPP |
| Opzione coperchio | White-lacquered steel sheet |
| Portata [l/min] | Sì |
| Pressione nominale primaria [bar] | 10 bar |
| Pressione nominale secondaria [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raggio di curvatura [pollici] | Instantaneous DHW |
| Temperatura di mandata di progetto [˚C] | 95 °C |
| Tipo di prodotto | EvoFlat 4.0 PRO W |
| Tipo dimensione stazione | Tipo 4 |
| UL mark | No |
| Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h] | PPS composite |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.54 Kilogram |
| Peso netto | 10.04 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 79.909 Liter |
| EAN/UPC | 5715162513248 |