Danfoss logo
EvoFlat 4.0 W Pro

EvoFlat 4.0 PRO W, 60 kW, Tipo 2

183B6001

EvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Ammortizzatore colpo di liquidoOptional
ApprovazioneCE
Attuatore riscaldamentoPrimary
Capacità ACS [kW] [Max]60 kW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Circolazione ACSOpzionale
Conduttività termica [W/mK]0.039 W/m-K
Conn. elettriche230V 50 Hz
Contains batteriesNo
Controllo di zonaPrepared for water and energy meter
DescrizioneEvoFlat 4.0 PRO W2, Full electronic, Light weight self-acting station, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diametro albero pompa [mm]
Direzione attacco primarioIn basso
Elenco sostanze candidate REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
EU RoHS complianceYes with exemptions
Caratteristica
Valore
EU RoHS exemption clause6(c)
Gruppo prodottiSatelliti d'utenza
In scope of WEEEYes
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO W2
Materiale brasatura scambiatore ACSBrazed copper
Materiale del coperchioEPP
Opzione coperchioWhite-lacquered steel sheet
Portata [l/min]
Pressione nominale primaria [bar]10 bar
Pressione nominale secondaria [bar]10 bar
Product line67
Raggio di curvatura [pollici]Instantaneous DHW
Temperatura di mandata di progetto [˚C]95 °C
Tipo di prodottoEvoFlat 4.0 PRO W
Tipo dimensione stazioneTipo 2
UL markNo
Valore kvs valvola di regolazione ACS [m3/h]PPS composite

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo10.54 Kilogram
Peso netto10.04 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume79.909 Liter
EAN/UPC5715162513224