MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S45SE-IG10-500
181H2619
Length [mm]: 500
181H2619
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S45SE IG10 L500 FEA DP MW |
| Model | S45SE-IG10-500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15 Kilogram |
| Peso netto | 15 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 493.286 Liter |