Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS16-1300

181H2366

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU. JACKET S43 IS16 L1300 DP MW
ModelS43-IS16-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo61.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto61.8 Kilogram