PU Insulation jacket, PU-FOAM, S36-IG16-600
181H2318
Length [mm]: 600
181H2318
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 600.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S36 IG16 L600 DP PUR |
| Model | S36-IG16-600 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 13.7 Kilogram |
| Peso netto | 13.7 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.501 Cubic meter |