Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S100-IS10-3000

181H1711

Length [mm]: 3000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU. JACKET S100 IS10 FEA L3000 DP MW
ModelS100-IS10-3000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo41.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto41.8 Kilogram