MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS06-2000
181H1600
Length [mm]: 2000
181H1600
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACK S86 IS6 L2000 DP MW |
| Model | S86-IS06-2000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 37 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 37 Kilogram |