Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS25-2000

181H1599

Length [mm]: 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS25 L2000 FEA DP MW
ModelS86-IS25-2000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo49.2 Kilogram
Peso netto49.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3533.3 Liter