Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S86-IS10-1300

181H1592

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S86 IS10 L1300 FEA DP MW
ModelS86-IS10-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo38 Kilogram
Peso netto38 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1762.733 Liter