Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS25-3000

181H1548

Length [mm]: 3000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]3000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S80-81 IS25 L3000 DP MW
ModelS81-IS25-3000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto40.8 Kilogram