MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-3000
181H1547
Length [mm]: 3000
181H1547
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 3000.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S81 IS PN16,L3000DIV.B |
| Model | S81-IS16-3000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 40.8 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 40.8 Kilogram |