MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS06/10-1500
181H1540
Length [mm]: 1500
181H1540
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN300 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 1500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S81 IS10 L1500 FEA DP MW |
| Model | S81-IS06/10-1500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 36.9 Kilogram |
| Peso netto | 36.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 2.79 Cubic meter |