Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1500

181H1538

Length [mm]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S81 IS16 L1500 FEA DP MW
ModelS81-IS16-1500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo36.9 Kilogram
Peso netto36.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume2.79 Cubic meter