Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S81-IS16-1000

181H1532

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN300
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JAC S81 IS PN16,L1000DIV.B
ModelS81-IS16-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto40.8 Kilogram