Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS16-1500

181H1474

Length [mm]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS16 FEA L1500 DP MW
ModelS65-IS16-1500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo34.8 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto34.8 Kilogram