Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S65-IS10-2500

181H1455

Length [mm]: 2500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]2500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S65 IS10 FEA L2500 DP MW
ModelS65-IS10-2500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40.1 Kilogram
Peso netto40.1 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume3133.379 Liter