Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-2000

181H1418

Length [mm]: 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L2000 DP MW
ModelS64-IS10-2000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo40 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto40 Kilogram