Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IS10-1500

181H1417

Length [mm]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S64 IS10 FEA L1500 DP MW
ModelS64-IS10-1500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo72.9 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto72.9 Kilogram