MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S64-IG10/16-400
181H1410
Length [mm]: 400
181H1410
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 400.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU. JACKET S64 IG10-16 L400 DP MW |
| Model | S64-IG10/16-400 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 37.4 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 37.4 Kilogram |