PU Insulation jacket, PU-FOAM, S62-IS16-2500
181H1335
Length [mm]: 2500
181H1335
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS. JACKET S62-63 IS16 FEA L2500 DP PUR |
| Model | S62-IS16-2500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 39 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 39 Kilogram |