Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS25-1500

181H1291

Length [mm]: 1500

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1500.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S62-63 IS25 L1500 FEA DP MW
ModelS62-IS25-1500
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.7 Kilogram
Peso netto29.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Volume1876.055 Liter