Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S62-IS06-1000

181H1284

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS. JACKET S62-63 IS6 L1000 DP MW
ModelS62-IS06-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo31.2 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto31.2 Kilogram