PU Insulation jacket, PU-FOAM, S55SE-IS10/16-1300
181H1229
Length [mm]: 1300
181H1229
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 1300.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S55SE IS10-16 L1300 DP PUR |
| Model | S55SE-IS10/16-1300 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 29.9 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 29.9 Kilogram |