Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IS16-600

181H1061

Length [mm]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU.JACKET S47 IS16 FEA L600 DP MW
ModelS47-IS16-600
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo43.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto43.4 Kilogram