MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S47-IG10-500
181H1059
Length [mm]: 500
181H1059
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN100 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S47 IG10 FEA L500 DP MW |
| Model | S47-IG10-500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 23.7 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 23.7 Kilogram |