Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-1000

181H0885

Length [mm]: 1000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSS43ISPN25,L1000div.b.,min.w
ModelS43-IS25-1000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo29.6 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto29.6 Kilogram