MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S43-IS25-600
181H0882
Length [mm]: 600
181H0882
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN200 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JAC S43 IS PN25,L600DIV.B |
| Model | S43-IS25-600 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 29.6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 29.6 Kilogram |