PU Insulation jacket, PU-FOAM, S41/S42-IS10/16-2000
181H0846
Length [mm]: 2000
181H0846
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 2000.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L2000 DP PUR |
| Model | S41/S42-IS10/16-2000 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 26 Kilogram |
| Peso netto | 26 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 1843.2 Liter |