Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16-1300

181H0825

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS. JACK S41-42 IS10-16/DS L1300 DP MW
ModelS41/S42-IS10/16-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto26 Kilogram