MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS10/16/25-600
181H0821
Length [mm]: 600
181H0821
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS. JACK S41-42 IS10-16/DS L600 DP MW |
| Model | S41/S42-IS10/16/25-600 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 26 Kilogram |
| Peso netto | 26 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 654.48 Liter |