Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-2000

181H0786

Length [mm]: 2000

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]2000.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSS41-42ISPN6,L2000div.b.,min.w
ModelS41/S42-IS06-2000
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo26 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto26 Kilogram