MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S41/S42-IS06-1300
181H0782
Length [mm]: 1300
181H0782
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN150 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 1300.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSS41-42ISPN6,L1300div.b.,min.w |
| Model | S41/S42-IS06-1300 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 26 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 26 Kilogram |