Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S36-IS10/16-600

181H0673

Length [mm]: 600

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]600.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINSU. JACKET S36 IS10-16 L600 DP MW
ModelS36-IS10/16-600
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo33.7 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto33.7 Kilogram