MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S31A-IG10/16/25-750
181H0606
Length [mm]: 750
181H0606
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN65 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 750.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSS31aIG,L750F.clos.,min.w |
| Model | S31A-IG10/16/25-750 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 15.5 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 15.5 Kilogram |