Danfoss logo
MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S21/S22-IS10/16-1300

181H0475

Length [mm]: 1300

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
AttaccoDN100
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Gruppo prodottiHeat exchangers
Lunghezza [mm]1300.0 mm
MaterialMINERAL WOOL
Caratteristica
Valore
Material DescriptionINS.JACKET S21A IS10-16 L1300 FEA DP MW
ModelS21/S22-IS10/16-1300
Nome prodottoAccessory
Product lineGasketed Heat Exchangers
Tipo di prodottoMW Insulation jacket

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo16.4 Kilogram
Caratteristica
Valore
Peso netto16.4 Kilogram