PU Insulation jacket, PU-FOAM, S14A-IG16-500
181H0236
Length [mm]: 500
181H0236
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 500.0 mm |
| Material | PU-FOAM |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S14 IG16 L500 FEA FC PUR |
| Model | S14A-IG16-500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | PU Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.7 Kilogram |
| Peso netto | 10.7 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 0.331 Cubic meter |