MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S14A-IG16-600
181H0232
Length [mm]: 600
181H0232
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 600.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INS.JACKET S14A IG16 L600 FEA FC MW |
| Model | S14A-IG16-600 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 11 Kilogram |
| Peso netto | 11 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 371.318 Liter |