MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S8A-IG16-500
181H0121
Length [mm]: 500
181H0121
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 500.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S8a IG16 L500 FC MW |
| Model | S8A-IG16-500 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 6 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 6 Kilogram |