MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S4A-IT10-200
181H0023
Length [mm]: 200
181H0023
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Attacco | DN32 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Gruppo prodotti | Heat exchangers |
| Lunghezza [mm] | 200.0 mm |
| Material | MINERAL WOOL |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Material Description | INSU.JACKET S4a IT L200 FC MW |
| Model | S4A-IT10-200 |
| Nome prodotto | Accessory |
| Product line | Gasketed Heat Exchangers |
| Tipo di prodotto | MW Insulation jacket |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 4.2 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso netto | 4.2 Kilogram |