Danfoss logo
ICS Pilot operated servo valvs and Pilot valves

Servo valvola azionata da valvola pilota, ICS 25-5-S

148X0629

Tipo di attacco: A saldare a tasca, Standard di collegamento: ASME B 16.11, Coperchio superiore: 3 moduli funzionali

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Coperchio superiore3 moduli funzionali
Descrizione prodottoRegolatore press. aspirazione
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione porta (nominale) [in]3/16 in
Dimensioni attacco [in]1 in
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Caratteristica
Valore
Formato imballoImballo singolo
FunzionePilot operated servo valve
Gruppo prodottiRegionally specified kits
Material DescriptionICS 25-5-S, 1" SOC, 20 inHG - 102 PSIG
Nome prodottoServo valvola azionata da valvola pilota
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Standard di collegamentoASME B 16.11
Testo aggiuntivo etichetta UScon chiusura elettrica
Tipo di attaccoA saldare a tasca
Tipo di prodottoICS 25-5-S

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo7.08 Kilogram
Peso netto0.007 Kilogram
Volume22.493 Liter
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5702428539548
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm