Modulo funzionale, SVA-140B 50-65, Max. Pressione di esercizio [bar]: 140, Cappuccio
148B6927
Max. Pressione di esercizio [bar]: 140
148B6927
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Approvazione | C UL US LISTEDCECRN |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 302 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -40 °F |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Collo | Standard |
| Componenti incluse | 1 guarnizione |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| Equipaggiamento | Cappuccio |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo prodotti | Valvole di regolazione e di spegnimento |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Identificazione modello | Parte superiore completa |
| Intervallo di temperatura [°C] [Max] | 150 °C |
| Intervallo di temperatura [°C] [Min] | -40 °C |
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | SVA-140B Top complete 50-65 |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 140.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 2030 psig |
| Nome parti singole | SVA-140B |
| Nome prodotto | Modulo funzionale |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R744 |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo di prodotto | SVA-140B 50-65 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | SVL-140B 50SVL-140B 65 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 5.8 Kilogram |
| Peso netto | 4 Kilogram |
| Volume | 13.385 Liter |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162692653 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |