Danfoss logo
-product-details

148B6375

Specifiche del prodotto

Caratteristica
Valore
Accessori prodottoAccessori SVL Flexline
ApprovazioneCECRNEACUA
Campo di temperatura [°F] [Max]392 °F
Campo di temperatura [°F] [Min]-76 °F
CategoriaII
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
Descrizione prodottoAlloggiamento valvola
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimensione attacco di uscita [in]4 in
Dimensione attacco di uscita [mm]100.0 mm
Dimensione attacco ingresso [in]4 in
Dimensione attacco ingresso [mm]100.00 mm
DirezioneA vie parallele
Elenco sostanze candidate REACHNo
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Formato imballoImballo singolo
Gruppo fluido12
Gruppo prodottiValvole multifunzione
In scope of WEEENo
Caratteristica
Valore
Indicatore direzione del flussoFreccia monodirezionale stampata in rilievo
IspezionabileParti di ricambio SVL Flexline
Material DescriptionSVL-65BT 100 A STR Valve Housing
Materiale attaccoAcciaio
Materiale corpoAcciaio
Max. Pressione di esercizio [bar]65.0 bar
Max. Pressione di esercizio [psig]943 psig
Nome parti singoleSVL-HT 65B
Nome prodottoCorpo valvola multifunzione
PortataBiflusso
Product lineIndustrial Refrigeration
Quantità per formato imballo1 pz
Refrigerante(i)R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170
Standard di collegamentoASME B 36.10M SCHEDULE 40
Temperature range [°C] [max]200 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
TipoSVL Flexline
Tipo attacco ingressoA saldare di testa
Tipo attacco uscitaA saldare di testa
Tipo di prodottoSVL-65BT 100
UL markYes
Utilizzato per prodottoSVA-65BT 100

Specifiche tecniche generali

Caratteristica
Valore
Peso lordo15.85 Kilogram
Peso netto14.3 Kilogram
Caratteristica
Valore
EAN/UPC5715255140214