148B6371
148B6371
Specifiche del prodotto
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Accessori prodotto | Accessori SVL Flexline |
| Approvazione | CECRNEACUA |
| Campo di temperatura [°F] [Max] | 392 °F |
| Campo di temperatura [°F] [Min] | -76 °F |
| Categoria | II |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| Descrizione prodotto | Alloggiamento valvola |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimensione attacco di uscita [in] | 4 in |
| Dimensione attacco di uscita [mm] | 100.0 mm |
| Dimensione attacco ingresso [in] | 4 in |
| Dimensione attacco ingresso [mm] | 100.00 mm |
| Direzione | Ad angolo |
| Elenco sostanze candidate REACH | No |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Formato imballo | Imballo singolo |
| Gruppo fluido | 12 |
| Gruppo prodotti | Valvole multifunzione |
| In scope of WEEE | No |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Indicatore direzione del flusso | Freccia monodirezionale stampata in rilievo |
| Ispezionabile | Parti di ricambio SVL Flexline |
| Material Description | SVL-65BT 100 A ANG Valve Housing |
| Materiale attacco | Acciaio |
| Materiale corpo | Acciaio |
| Max. Pressione di esercizio [bar] | 65.0 bar |
| Max. Pressione di esercizio [psig] | 943 psig |
| Nome parti singole | SVL-HT 65B |
| Nome prodotto | Corpo valvola multifunzione |
| Portata | Biflusso |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Quantità per formato imballo | 1 pz |
| Refrigerante(i) | R113R114R1234yfR1234ze(E)R125R1270R1336mzz(Z)R134aR152aR170R22R227eaR23R236faR290R32R401AR402AR402BR404AR407AR407BR407CR407FR407HR408AR409AR410AR417AR421AR422AR422BR422DR427AR438AR444BR447AR448AR449AR449BR450AR452AR454BR455AR502R503R507AR513AR600R600aR717R744RE170 |
| Standard di collegamento | ASME B 36.10M SCHEDULE 40 |
| Temperature range [°C] [max] | 200 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tipo | SVL Flexline |
| Tipo attacco ingresso | A saldare di testa |
| Tipo attacco uscita | A saldare di testa |
| Tipo di prodotto | SVL-65BT 100 |
| UL mark | Yes |
| Utilizzato per prodotto | SVA-65BT 100 |
Specifiche tecniche generali
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Peso lordo | 10.6 Kilogram |
| Peso netto | 9.05 Kilogram |
Caratteristica | Valore |
|---|---|
| Volume | 26.676 Liter |
| EAN/UPC | 5715255140122 |